ÜBER UNS

Southco ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von innovativen Verschlusslösungen. Von der Qualität und Leistung bis zur Ästhetik und zum ergonomischen Komfort ist uns klar, dass erste Eindrücke im Produktdesign die bleibenden Eindrücke sind.

Seit mehr als 70 Jahren hilft Southco den anerkanntesten Marken der Welt, mit innovativen Verschlusslösungen Wert für ihre Kunden zu schaffen, und zwar durch Optimierung der Berührungspunkte ihrer Produkte in zahlreichen Branchen, wie zum Beispiel Transportwesen und Industrieanwendungen, Medizintechnik, Rechenzentren und viele mehr.

Mit beispiellosen Entwicklungsressourcen, innovativen Produkten und einem engagierten globalen Team bietet Southco das breiteste Portfolio an erstklassigen Verschlusslösungen, das Equipment-Designern weltweit zur Verfügung steht.

UNSERE FIRMENGESCHICHTE

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

Southco unterhält und pflegt ein Managementsystem, das die Vorgaben des ISO 9001-Standards und des ISO/TS 16949-Standards erfüllt. All unsere Aktivitäten sind auf die Zufriedenheit unserer Kunden ausgerichtet. Bei der Entwicklung unserer Produkte orientieren wir uns an den Bedürfnissen unserer Kunden. Die Steuerung unserer Prozesse erfolgt mit den geeigneten Verfahren. Bei der Fertigung ist die Herstellung fehlerfreier Produkte unser wichtigstes Ziel. Alle unsere Mitarbeiter sind in die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte eingebunden. Wir liefern unsere Produkte pünktlich und unterstützen sie dann mit unserem qualitativ hochwertigen Kundendienst.

Das bestehende Managementsystem von Southco verfügt über eine integrierte Umweltverwaltung. Wir sind überzeugt davon, dass wir für das Wohl unserer Partner, unserer Nachbarn, unserer Kunden und unserer Welt Umweltaspekte und -einflüsse kontrollieren und berücksichtigen müssen.

Im Bereich Downloads & Support können Sie sich „Southco ' s Quality Policy Manual“ und unsere ISO-Zertifikate ansehen und herunterladen.

UNSERE WELTWEITEN STANDORTE

our global media

17 PRODUKTIONS- UND LAGERSTANDORTEN IN 9 LÄNDERN ZU BEDIENEN.

our global media

ENTWICKLUNGS- UND KUNDENDIENSTLEISTUNGEN IN ÜBER 30 LÄNDERN SOWIE

our global media

ÜBER 100.000 KUNDEN IN 83 LÄNDERN

KARRIERE

Southco AboutUs careers

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Southco sind Ingenieure, Innovatoren und Optimisten, die Tag für Tag mit Energie und Inspiration die Herausforderungen unserer Kunden bewältigen. Bei Southco genießen alle Mitarbeiter eine ausgezeichnete Work-Life-Balance, ein weltweit wettbewerbsfähiges Gehalt sowie lokale und globale Kontakte zu Kollegen auf der ganzen Welt, die sich mit derselben Vision und Leidenschaft für ihre Arbeit engagieren.

Sehen Sie sich jetzt unsere offenen Stellen an.