The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Über-Mitte Zugverriegelung, Kleine Ausführung, Serie 30, Offener Schliesswinkel ( Einzelloch mit Haltevorrichtung), Edelstahl, Passiviert, Natur
97-37-104-24
Über-Mitte Zugverriegelung, Kleine Ausführung, Serie 30, Offener Schliesswinkel ( Einzelloch mit Haltevorrichtung), Edelstahl, Passiviert, Natur
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Natur
Schließwinkel Ausführung
Exposed Keeper (single hole mount)
Größe
Small Size, 30 Series
Typ
Latch
Class
97 Spannbügelverschlüsse
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
40
2024-06-21
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
12
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
12
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8
2024-06-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
6
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
5
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
3
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388