The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Kleine Ausführung, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
81-35-309-56
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Kleine Ausführung, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Installation
Push-in
Mutter
“Snap-In” Einrastgegenstück
Größe
Small Size 81
Typ
Retaining Ring
Class
81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1850
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zygology Ltd
Oxford UK
905
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
524
2024-05-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
161
2024-05-16
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
150
2024-05-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Clancey Company
Overland Park KS USA
48
2024-05-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
40
2024-05-10
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
24
2024-05-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
9
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
8
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
5
2024-05-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
4
2024-04-29
Sales@praestmark.dk
0045 38884400