The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Versenkbare Griffe, verdeckt, Mittel, Zinklegierung, Schwarz
67-25
Versenkbare Griffe, verdeckt, Mittel, Zinklegierung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Aluminium, Kunststoff
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
Gewindeformende Schrauben
Installation
Mit Schrauben zu montieren
Serie
Serie 20
Größe
Mittel
Zuggriff, Oberfläche
Schwarz, pulverbeschichtet
Class
67 - Versenkbare Griffe, verdeckt
Durch das bündige Montagedesign von Southco's Verdeckten Griffen der 67er-Reihe werden überstehende Elemente vermieden und das Industriedesign für Anwendungsbereiche verbessert, in denen Stil und Optik wichtig sind. Der Griff liegt im Gehäuse, wenn er nicht genutzt wird und bietet, wenn er gedreht oder ausgelöst wird, einen komfortablen Haltebereich zum öffnen von Türen oder Klappen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2104
2024-06-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
600
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Clancey Company
Overland Park KS USA
461
2024-06-06
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
130
2024-06-07
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
40
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Monroe Above Board Electronics
San Jose CA USA
20
2024-06-06
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
8
2024-06-04
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
8
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
5
2024-06-04
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
5
2024-06-07
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
3
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
3
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Dean Lewis Associates
Hayward CA
1
2024-06-05
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650