53-10-606-24
Unverlierbare Schrauben, 4|40 Gewindeausführung, Mit Niethülse, Schlitzkopf,Glänzend Knopf
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Poliert |
Farbe | Glänzend |
Mit Drehknopf | Rändelkopf |
Gewindegröße | 4-40 |
Kopfausführung | Schlitzkopf |
Installation | Mit Niethülse |
Serie | Druckgefedert |
Class | 51/53/58 Unverlierbare Schrauben |
Diese Schrauben und unverlierbaren Schrauben haben eine attraktive, polierte Oberfläche und werden in passenden Schaftlängen zur Anpassung an Gegengewinde im Rahmen oder bestimmte Plattenstärken. In der Option mit einer Druckfeder kann das Gewinde vollständig in die haltende Platte zurückgezogen werden.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung