The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Unverlierbare Schrauben, M3 x 0,5, Einpreßhülse, Phillips/Schlitz Kombination, Rändelkopf, Glänzend Knopf
52-39-51-4
Unverlierbare Schrauben, M3 x 0,5, Einpreßhülse, Phillips/Schlitz Kombination, Rändelkopf, Glänzend Knopf
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Farbe
Glänzend
Mit Drehknopf
Rändelkopf
Gewindegröße
M3 x 0,5
Kopfausführung
Phillips/Schlitz Kombination
Installation
Einpreßhülse
Kreuzschlitz größe
Kreuzschlitz Phillips Nr. 2/Schlitz Kombination
Serie
Miniature
OP Stärke / Dicke
0.90
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
5.30
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
0.90
Packungseinheit
Bulk Packaged
Muster anfordern
Samples Available
Class
52 Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Befestigung auf engstem Raum ist kein Problem mit den reduzierten Auflageflächen dieser unverlierbaren Schrauben der Ausführung "Miniaturserie". Optionen für werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und Rändelschrauben bieten eine große Vielfalt an Befestigungs-/Lösemöglichkeiten per Hand oder Werkzeug.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4958
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2019
2024-06-17
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
353
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
30
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
15
2024-06-21
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2024-06-11
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2024-06-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232