The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Magnetschnäpper, “Snap-in” / Einrastend, 8 N Haltekraft, Kleine Ausführung, Schwarz
02-10-302-10
Magnetschnäpper, “Snap-in” / Einrastend, 8 N Haltekraft, Kleine Ausführung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Materialgüte
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
Rechteckiges Loch
Installation
“Snap-in” / Einrastend
Betätigung
Magnetic
Haltekraft
8 N
Größe
Kleine Ausführung
Class
02 Magnetschnäpper
Erheblich gesteigerte Flexibilität bei Anwendungen, wenn diese Magnetschnäpper anstelle mechanisch betätigter Verschlüsse eingesetzt werden: Ohne beweglichen Teile eignen sie sich für leichte Blechtüren und Schränke und können Versatz ausgeglichen. Mit einer Gegenplatte aus Stahl lassen sie in nichtmetallischen Gehäusen einsetzen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2966
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
348
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
318
2024-06-14
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
306
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
199
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
121
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
119
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
75
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
50
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
4
2024-06-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
2
2024-06-06
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692