Actionneurs Électroniques

Nos actionneurs électroniques fournissent la puissance derrière les solutions intelligentes de contrôle d'accès. Ces dispositifs d'ingénierie de précision convertissent les signaux électriques en mouvement mécanique, permettant le fonctionnement automatisé des serrures, des portails, des barrières et d'autres matériels de contrôle d'accès.

Actionneurs Électroniques

Principales caractéristiques :

  • Performance précise et fiable : Assure un fonctionnement constant pour un contrôle d'accès fluide et efficace.
  • Fonctionnement silencieux : Conçu pour une fonctionnalité discrète et silencieuse.
  • Moteurs haute performance : Fournit une action forte et fiable pour diverses applications exigeantes.

Avantages clés :

  • Accès automatisé : Simplifie le verrouillage et le déverrouillage pour une plus grande efficacité.
  • Fonctionnalité à distance : Permet un contrôle pratique à distance des systèmes de verrouillage.
  • Sécurité renforcée : Offre un verrouillage précis et fiable pour une protection améliorée.
  • Compatibilité étendue : Adaptable à des environnements divers, des maisons intelligentes et robots aux systèmes industriels et aérospatiaux.

Nos actionneurs électroniques sont utilisés dans diverses applications, notamment les systèmes de contrôle d'accès, l'automatisation industrielle, la robotique, les maisons intelligentes, l'automobile et les transports, les distributeurs automatiques, l'aérospatiale et les applications personnalisées.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Actionneurs Électroniques

Afficher en Grille Liste

31 Articles

Par ordre décroissant
  1. AC-EM-100-1011

    Latch

  2. AC-EM-100-1021

    Latch

  3. AC-EM-100-1011-1

    Latch

  4. AC-EM-100-1021-1

    Latch

par page