AC-EM-100-1022-1
AC-EM Actionneurs Electroniques
| Accès limité | Accès électronique |
|---|---|
| Joint | Oui |
| Type de montage | Screw Mount |
| Type d’actionneur | Extend and Release |
| Voltage | 12 V |
| Options de connecteur | Pas de connecteur (fils dénudés et étamés) |
| Emballage | Emballage en vrac |
| Conformités aux normes | IP 67 |
| Class | AC-EM - Actionneurs électroniques |
Les actionneurs électroniques de Southco simplifient la mise à niveau du contrôle d’accès mécanique vers le contrôle d’accès électronique. Les actionneurs électroniques offrent une option économique permettant l’actionnement électronique des loquets rotatifs de la série R4 et d’autres loquets mécaniques de Southco.