AC-EM-100-1042-1
AC-EM Actionneurs Electroniques
| Accès limité | Accès électronique |
|---|---|
| Joint | Oui |
| Type de montage | Screw Mount |
| Type d’actionneur | Extend and Release |
| Voltage | 12 V |
| Options de connecteur | 6 Pin Connector |
| Emballage | Emballage en vrac |
| Conformités aux normes | IP 67 |
| Class | AC-EM - Actionneurs électroniques |
Les actionneurs électroniques de Southco simplifient la mise à niveau du contrôle d’accès mécanique vers le contrôle d’accès électronique. Les actionneurs électroniques offrent une option économique permettant l’actionnement électronique des loquets rotatifs de la série R4 et d’autres loquets mécaniques de Southco.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire