AC-EM-102-1022-1

AC-EM Actionneurs Electroniques

Demandez un devis
Les caractéristiques
Accès limité Accès électronique
Joint Oui
Type de montage Screw Mount
Type d’actionneur Extend and Release
Voltage 12 V
Options de connecteur Pas de connecteur (fils dénudés et étamés)
Emballage Emballage en vrac
Conformités aux normes IP 67
Class AC-EM - Actionneurs électroniques
Les actionneurs électroniques de Southco simplifient la mise à niveau du contrôle d’accès mécanique vers le contrôle d’accès électronique. Les actionneurs électroniques offrent une option économique permettant l’actionnement électronique des loquets rotatifs de la série R4 et d’autres loquets mécaniques de Southco.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.