The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse, Knopfausführung, Acetal-Copolymer0
D7-200-721-010
DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse, Knopfausführung, Acetal-Copolymer0
Spezifikationen
Werkstoff
Acetal-Copolymer
Oberfläche
Natur
Farbe
Schwarz
Kopfausführung
Knopfausführung
Typ
Tool
Class
D7 - DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse
DFCI Number
4600-721-BK
Beide Vierteldrehverschlüsse lassen sich einfach installieren und sind in ihrer Handhabung vergleichbar. Beide Verschlüsse schließen in quadratischen Ausschnitten von 9,5 mm wie sie als Standard in IT-Schränken und Racks benutzt werden. Die Arrow Verschlüsse bieten den Vorteil einer isolierenden Verbindung.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
5032
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Intech Holdings Limited
Beijing
623
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
614
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
578
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
300
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
20
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
14
2024-04-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
3
2024-04-22
sales@aerospacesw.com
623.582.2779