90-3

Runde Schnappverschlüse, 19.1 mm, Verschlussdeckel, Neopren, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Neopren
Farbe Schwarz
Serie Standard
Zubehör Ausführung Sealing Cover
Class

E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse

Größe 19.1mm

Ausgelegt für schnelles und sicheres schließen in Anwendungsfällen, wo Vibrationen, Abdichtung und Qualität ausschlaggebend sind. Der Original-Southco-Verriegelungsmechanismus "VISE ACTION® System" kombiniert zahlreiche Gehäuse- und Kopftypen, so daß spezielle Montage- und Anwendungsvorgaben erfüllt werden können.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:Runde Schnappverschlüse, 19.1 mm, Verschlussdeckel, Neopren, Schwarz

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.