MM:スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック

スタイリッシュなMobellaロックの両製品群で、調和のとれた外観と「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」コンセプトの利便性を提供します。魅力的なデザインにより、どんなボートも引き立たせる流線型の外観を実現。耐久性のある構造により、過酷な海洋環境でも性能が長続きします。
MM:スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック
頑丈な構造、耐蝕性材質、魅力的なデザインにより、第一線の海洋環境での適用用途に好ましいロックを実現。荒波で使用するにあたって、より静かかつ信頼性の高さを提供するために多彩な付属のハンドル、がたつきを抑制するハンドル、自動調整ドアフック、上部ドアストッパー機能が搭載されています。
  • 海洋レベルの構造、 高級使用に適した魅力的な艶出し仕上げ過酷な条件下でドアを閉じたままに保つ確実なグリップのラッチ機構あらゆるドアのデザインに対応する変更可能なラッチのセットバックオプション外観と機能面のニーズを満たすために様々なデザインのハンドルをご用意スターロック機能では標準のドアの厚さのままセキュリティを向上するため三軸キーロックを搭載 厚さ20.5mmから38mm(0.81インチから1.50インチ)の木、繊維ガラス、アルミニウム製の押し出しドアを提供するキーロックの有無が選べるタロンモデ
  • 荒海でもドアを開けたまま固定するオプションの上部ストッパー機構は、電気・機械式ラッチにも適応可能スタースライダーモデルには「重荷重用」、「標準」、「フラッシュインサイド」バージョンがありますマスターキーまたは1つのキーに対して複数のスターロックモデルの注文が可能タロンモデルの仕上げにはクロム、陽極酸化アルミニウム、陽極酸化ブラックアルミニウム、ダイヤモンド真鍮をご用意 スタースライダーモデルではステンレススティールと光沢のある真鍮クロムメッキを組み合わせた仕上げをご用意

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MM:スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック

表示方法 リスト

72の商品1-40

降順
  1. MM-01-430-50

    Latch

  2. MM-01-433-50

    Latch

  3. MM-01-430-10

    Latch

  4. MM-03-631-14-10

    Latch

  5. MM-03-433-14-10

    Latch

  6. MM-01-433-10

    Latch

  7. MM-01-432-50

    Latch

  8. MM-01-431-50

    Latch

  9. MM-03-633-14-10

    Latch

  10. MM-01-432-10

    Latch

  11. MM-01-431-10

    Latch

ページ