H3-EM - 電子ロック式スイングハンドル
要件に合わせてアクセス制御モジュールを簡単に選び、交換でき、本体1台のみでさまざまな異なるセキュリティのニーズに応えるサウスコのH3-EMモジュール式電子ロッキングスイングハンドル。RFIDリーダーをはじめ、多種のアクセス制御モジュールを取り揃えており、幅広いセキュリティのニーズを網羅する利便性に優れた電子錠ハンドルです。
![H3-EM - 電子ロック式スイングハンドル H3-EM - 電子ロック式スイングハンドル](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/H3-EM-Electronic%20-%20Product%20class-968x432.png)
H3-EM電気ロッキングスイングハンドルは、パネル準備はシンプルな単一の穴のみで、 多様なラックサイズ及び形状へ対応可能です。
- 業界のスタンダードパネルに適合
- スタンダードラックのモニタリング・セキュリティシステムと総合
- ロック・ラッチ状態・モニタリング・アラーム機能を備えた総合センサ
- 低電力消費のための効率的なギアモータのデザイン
- マニュアルオーバーライドロック機構付の瞬間的あるいは連続のロック動作
- 簡単に取付可能
- 本体1台のみで幅広いセキュリティ要件に対応
- プラグアンドプレイ接続でセキュリティシステムと統合可能
- カスタムロゴ
- 様々ななマニュアルキーコード
- 近接モジュールによってシリアルデータのアウトプットが可能
- 125 kHz Prox、HID 13.56 MHz iCLASS® 、 MIFARE® カード対応のHID SE®カードリーダで利用可能
- ウィーガントまたはRS-232出力で利用可能
- 追加情報の為、総合生体認証リーダともご提供可能。連絡先
- CSN / UID の両方式に対応した非接触ICカードリーダー付きバージョン
- 200ミリアンペア以下の動作電流
- 12から24VDSの動作電圧
- ガラス繊維強化ナイロン製
- 業界標準25mmx150mmのパネルへ対応
'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :
製品ごとの認証