ホットスワップ(活線挿抜)保護機能付きの新しいインジェクト/エジェクト ソリューション
January 14 2023
サウスコは、電子産業で実績を持つ基板取付用インジェクト/エジェクト製品を拡充する新製品 「P7 インジェクト/エジェクト ハンドルセット」を発表しました。AdvancedTCA® (ATCA)用途のフルサイズAMC(Advanced Mezzanine Cards)基板キャリア向けに設計されたこの製品は、活線挿抜(ホットスワップ)保護機能を特徴としています。
上部/下部用ラッチ、スイッチアームなどから成るP7 インジェクト/エジェクト ハンドルセットは、システムの正面からフェイスプレートに取り付けることができ、またホットスワップ(活線挿抜)に対応します。ホットスワップは、保管されたデータの安全性を管理する上でシステムに必須とされる機能です。例えば、1つのシステムがダウンし、バックアップを持たない場合にはシステムが修復されるまでの間、データは大きなリスクにさらされます。
サウスコのP7シリーズ エジェクタシステムは、基板のコネクタがシェルフのバックプレーンに適切に設置されるための「ワイプ」を備えています。P7のレバーを開放すると集積型マイクロスイッチから信号が発信され、データが冗長ラインカードに送信されることで、故障カードの作業もしくはスワップアウトを行うことができます。
サウスコは、フロントパネル用金物の主要サプライヤーで、機能性、柔軟性、人間工学的な使いやすさと、AdvancedTCA® (ATCA)、AdvancedMC™ (AMC)、MicroTCA®などの標準であるPICMG に適合した製品で実績を有しています。サウスコ はPICMGのメンバーで、規格に準拠したエジェクタハンドル、アライメント/キーブロック 、脱落防止ねじなどを開発し、供給しています。