47/4C:キャプティブスクリュー

キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
47/4C:キャプティブスクリュー
ポピュラーなファスナーのひとつであるキャプティブスクリューは、ユニークなファスニングハードウェアのアプリケーションニーズを満たすよう,多様な機能を備えています。
  • さまざまな材質とアクセス条件にマッチする多様なヘッドスタイルと取りつけ/固定スタイル
  • 手動用にノブの大きさが倍になっています
  • 手動用のスタンダードノブ、アクセスを限定するラチェットメカニズムを備えた製品もあります
  • ねじ締めされていない時には,内臓ばねによりノブ部が浮きます
  • 熱処理されたねじですので,一層のトルク強度を備えています
  • 「プリズム」カラーのファスナーによって,独創的なデザインや色によるアクセスポイントの識別を実現します。
  • 圧入とフレアイン取りつけがあります。
  • 表面実装スタイルは,リフロー工程での取りつけを可能にします。
  • 一層の耐食性を実現するよう,ステンレススティールと特別な仕上げもございます。
  • 外観とアプリケーションの条件に適うメッキオプション。
  • 強度の要望に適うその他の材料でもご提供可能。
  • 非標準的な設計や厚さの板金(シートメタル)締結用途に対応するロングタイプの脱落防止ねじ
  • アクセス制限シリーズとスムーズノブのオプションは、UL-1950、IEC-950、EN-60950規格に適合するようサポートします。

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

47/4C:キャプティブスクリュー

表示方法 リスト

9785の商品1-40

降順