M1 - Loquets à compression
Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.
![M1 - Loquets à compression M1 - Loquets à compression](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/M1%20Compression%20ProductClass%20page-968x432.jpg)
La conception affleurante épurée de ces loquets constitue une alternative élégante pour les concepteurs qui souhaitent disposer de la fonctionnalité d’une action de compression assurant l’étanchéité à l’eau et atténuant cliquetis et autres bruits. Il suffit de relever la poignée pour relâcher la compression et de la tourner pour dégager la came du châssis.
- L'action du lever/tourner (Lift and Turn) élimine tout risque d'usure et de déchirure sur la came et le châssis
- Les matériaux durables anti-corrosion supportent une utilisation en environnement extérieur
- Deux tailles et plusieurs finitions disponibles pour convenir à bon nombre de panneaux
- Fourni avec joints d'étanchéité et joints toriques pour une étanchéité complète dans le cadre d'une application nécessitant une étanchéité à l'eau
- S'installe facilement dans une simple trou rond
- Les fixations invisibles offrent un aspect extérieur net
- Correspond au programme Southco "One look, one latch" relatif aux applications nautiques
- Six options de came proposent la flexibilité nécessaire pour répondre à toutes les exigences même spécifiques
- Le modèle de 63,5 mm (2,5") est disponible en version verrouillable, avec un verrou standard ou à trois goupilles
- Les loquets à compression M1 Lift&Turn conviennent à des applications devant répondre aux exigences NEMA 12 et IP-65 ..test
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: