TL-40-205-07

Spannbügelverschlüsse, Mittel, Verdeckte Montage, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Frei
Montageart Verdeckte Montage
Größe Mittel
Typ Lichtleiter
Class TL - Spannbügelverschlüsse
DFCI Number 7882-42-Z3C
Link Style Geschweift, tiefer Haken

Southco’s Over-Center Series Latches provide a mechanical advantage through lever actuated, over-center action that pulls panels together and holds them secure. Available in multiple sizes, these latches offer design flexibility for a variety of applications.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:Spannbügelverschlüsse, Mittel, Verdeckte Montage, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.