R4-50-32-1EB1-10
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Schwerlast Ausführung, Zweistufig, 12 V Elektronische Betätigung mit Schalter, Senkrechter Hebel, M6 Gewinde, Stahl, Zinkplatte, Glanzchromatiert
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Farbe | Glänzend |
Eingeschränkter Zugriff | Elektronischer Zugang |
Stage | Zweistufig |
Montagebohrung | Gewinde M6 |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Betätigung | Rechts |
Betätigung | Rechtwinklig |
Auslöser Typ | Extend and Hold |
Größe | Industrieausführungen |
Voltage | 12 V |
Steckeroptionen | Kein Stecker |
Compliance Specification | IP 65 |
Mikroschalter | Interner Mikroschalter für Tür und Verschlussstatu |
Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung