R4-05-43-401-77
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Mikro Ausführung, Zweistufig, Handbetrieb, 4,5 mm Durchgang mit Montagebügel, Stahl, Zink/Nickel , Glänzend
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Zink/Nickel |
Farbe | Glänzend |
Stage | Zweistufig |
Montagebohrung | 4,5mm Bohrung mit Halterung |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Betätigung | Handbetätigt |
Größe | Micro Size |
Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung