PK-10-01
Schlüssel, CH751 1pc = 2 Nickel
Werkstoff | Messing |
---|---|
Oberfläche | Vernickelt |
Farbe | Glänzend |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Zubehör Ausführung | Keys |
Class | PK Southco Schließzylinder |
Die Möglichkeit des separaten Bezugs von Verschluss und Schließzylinder bietet OEMs und Endkunden eine unabhängige Verwaltung der Zugriffsrechte. Diese Schließzylinder lassen sich ohne Werkzeug nach der Installation wechseln und die Vielzahl der Schlüsselcodierungen mit/ohne Masterschlüssel gestattet die gewünschte Staffelung der Zugriffsrechte.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung