P7-E1S-250-059

E1.S Auswerfer, 25 mm Gehäusebreite, Grüne Taste

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Paint
UL gelistet UL94-V0
Class P7 - E1S Ein- und Ausdrückverschlüsse

Southco‘s Produktlinie von Ausdrückmechanismen für Solid State Drives umfasst komplette Ausdrückmechanismen für E1.S-Laufwerke und Motherboard-Auswerfer für M.2-SSDs.  Die E1.S-Ausdrückmechanismen von Southco sind bewährte Lösungen, die in 3 Breiten erhältlich sind. Der P7-M.2 SSD-Motherboard-Auswerfer von Southco ermöglicht den werkzeuglosen Einbau, Betrieb und Ausbau von Motherboards.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:E1.S Auswerfer, 25 mm Gehäusebreite, Grüne Taste

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.