The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig, 7,9mm Max. Tafelstärke, Poliycarbonat, Schwarz
NY-5G-53-20
Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig, 7,9mm Max. Tafelstärke, Poliycarbonat, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Poliycarbonat
Farbe
Schwarz
Größe
Große Ausführung
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3997
2024-05-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3158
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2577
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1250
2024-05-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
1060
2024-05-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
854
2024-05-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Zygology Ltd
Oxford UK
86
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
23
2024-05-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
5
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600