The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
“Flush” Schiebetürschlösser, Zylinderschloß, 10-12,7 mm Türblattstärke, Edelstahl,
MF-02-110-24
“Flush” Schiebetürschlösser, Zylinderschloß, 10-12,7 mm Türblattstärke, Edelstahl,
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Dichtung
Ja
OP Stärke / Dicke
10.00
Max. Stärke der äußeren Platte
12.70
Profil
Bündig
Betätigung
Gleittür
Class
MF - “Flush” Schiebetürschlösser
Der inwendig befindliche Betätigungshebel bildet ein bündiges Profil? auf dünnen Plattentüren, verhindert so Stellen, wo man sich verfangen kann?, und sorgt dafür, dass die Türen vollständig in die eingelassenen Ausnehmung? passen. Erhältlich in vielfälti
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
31
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
31
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Zygology Ltd
Oxford UK
13
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
4
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
1
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0