H3-50-221-144
“Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem, Mittel - 125 mm (4.92 in), mit Haspe für Vorhängeschloss,CH 751 Key DIN, mit Dichtung, Zinklegierung, Satiniert, Verchromt
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Satiniert |
Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
Dichtung | Ja |
Verriegelungsoption | CH 751 Key DIN |
Größe | Mittel |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Sekundäre Öse für Vorhängeschloss | Ja |
Typ | Radial Fan |
Class | H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem |
Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung