The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannbandverschlüsse, Montage von der Frontseite, Gummi, Schwarz
F7-530
Spannbandverschlüsse, Montage von der Frontseite, Gummi, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Gummi, Nylon, schwarz
Oberfläche
Natur
Farbe
Schwarz
Montageart
Montage von der Frontseite
Class
37 - Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff
F7 Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff passen sich Unregelmäßigkeiten in der Ausrichtung gut an. Sie verfügen über nicht-leitende, UV-beständige Griffe, die konsistent Vibration absorbieren und so für ruhiges und sicheres Schließen sorgen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1837
2024-06-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1320
2024-06-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
750
2024-06-27
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
351
2024-06-27
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
250
2024-06-24
sales@austinhardware.com
800-821-3520
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
67
2024-06-27
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
40
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zygology Ltd
Oxford UK
18
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
16
2024-06-21
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
14
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
9
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Handy FIX
Warsaw Poland
8
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
6
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600