The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Bellcore 216 Kopfausführung, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
E5-6-135-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Bellcore 216 Kopfausführung, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
Bellcore 216 Kopfausführung
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
567
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
526
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
413
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
88
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
60
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
11
2024-04-25
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
8
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0