The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse, Kleine Ausführung, Knopfausführung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
E3-57-35
VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse, Kleine Ausführung, Knopfausführung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Einstellbar
Montageart
Single Hole Mount
Kopfausführung
Knopfausführung
Serie
Standard
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
13.00
Grip - Minimum (mm)
9.50
Grip - Maximum (mm)
12.70
Angebrachter Riegel
Ja
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse
Größe
13.5mm
Ausgelegt für schnelles und sicheres schließen in Anwendungsfällen, wo Vibrationen, Abdichtung und Qualität ausschlaggebend sind. Der Original-Southco-Verriegelungsmechanismus "VISE ACTION® System" kombiniert zahlreiche Gehäuse- und Kopftypen, so daß spezielle Montage- und Anwendungsvorgaben erfüllt werden können.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
375
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
135
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
93
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
85
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
50
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
30
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
1
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890