E3-293B-UU0
VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse, Komtabil mit bistabiler Kappe, Große Ausführung, 7mm Dreikant, Edelstahl, Passiviert, Silber
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Passiviert |
Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
Haltebereichtyp | Fixed |
Montageart | Single Hole Mount |
Kopfausführung | 7mm Dreikant |
Serie | Bistabil |
OP Stärke / Dicke | 0.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 18.00 |
Rotation | Typ B - Schließen mit Linksdrehung |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Class | E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse |
Größe | 19.1mm |
Ausgelegt für schnelles und sicheres schließen in Anwendungsfällen, wo Vibrationen, Abdichtung und Qualität ausschlaggebend sind. Der Original-Southco-Verriegelungsmechanismus "VISE ACTION® System" kombiniert zahlreiche Gehäuse- und Kopftypen, so daß spezielle Montage- und Anwendungsvorgaben erfüllt werden können.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung