The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Größe 4, Gegenstück, Messing
D8-334-100-300
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Größe 4, Gegenstück, Messing
Spezifikationen
Werkstoff
Messing
Mutter
Einpreßhülse
Größe
Size 4
Typ
Retaining Ring
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4818
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
1525
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
817
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
223
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
100
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
55
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
10
2024-06-24
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622