The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Mittel, Flügel, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
82-12-280-16
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Mittel, Flügel, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Kopfausführung
Flügel
Größe
Medium Size 82
Zapfenlänge (L)
10.80
Länge
10.80
Typ
Tool
Class
81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
5053
2024-06-19
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
100
2024-06-19
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
97
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
90
2024-05-29
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
80
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
50
2024-06-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
33
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
15
2024-06-19
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
6
2024-06-19
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Dean Lewis Associates
Hayward CA
5
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2024-06-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232