The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Mittel, Schlitzkopf, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
82-11-400-16
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Mittel, Schlitzkopf, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Kopfausführung
Schlitzkopf
Größe
Medium Size 82
Zapfenlänge (L)
13.80
Länge
13.80
Typ
Tool
Class
81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
651
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
218
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
92
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
40
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
34
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
32
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
29
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
7
2024-04-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777