The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Mittel, Bündiger Stil, Zylinderschloß, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
62-42-151-2
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Mittel, Bündiger Stil, Zylinderschloß, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Kopfausführung
Key Locking
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
6.00
Grip - Maximum (mm)
16.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
56.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
66.00
Profil
Bündig
Größe
Mittel
Class
62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
274
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
100
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Handy FIX
Warsaw Poland
11
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Clancey Company
Overland Park KS USA
5
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
4
2024-04-15
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zygology Ltd
Oxford UK
3
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2
2024-04-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
2
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521