The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Kleinee Ausführung, Stahl
09-43-101-11
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Kleinee Ausführung, Stahl
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
anorganische Zinkbeschichtung
Mutter
Clip- on Aufsteckgegenstück
Größe
Small Size 09
Typ
Retaining Ring
Class
9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1340
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
666
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
382
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
100
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
90
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
73
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
28
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
13
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
11
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622