V7-10-115-20
Loquet Série à lame ressort, Avec serrure, Petite taille, Alliage de zinc, Chromé, Satiné
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Satiné |
| Accès limité | Avec serrure |
| Taille | Petite taille |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | V7 - Loquets Série à lame ressort |
Une conception de faible hauteur, un montage en applique, des lignes doucement incurvées et un dispositif de verrouillage en option complètent les performances solides de cette élégante grenouillère à sécurité optimisée. Un corps moulé sous pression hautement résistant dissimule toute la visserie fonctionnelle, ce qui réduit les possibilités d’utilisation non autorisée.