V4-0006-52
Grenouillère, Série Versa-Latch, Latch, Aucun, Lame ressort courte, Acier inoxydable, Naturel, Naturel
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Naturel |
| Accès limité | Aucun |
| Série | Série 800 |
| Style | Lame ressort courte |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Ressort | A ressort |
| Modèle | Handle |
| Class | V2/V3/V4 - Grenouillères, Série Versa-Latch |
Le modèle Versa-Latch incorpore un ressort à torsion externe pour compenser les irrégularités dimensionnelles entre panneau et châssis dans les applications où grenouillère et réceptacle restent dans le même plan. Ce réglage intégré permet de tenir compte d’irrégularités ou de changements dans l’adaptation du panneau ou du joint avec le temps.