V4-0006-02

Grenouillère, Série Versa-Latch, Latch, Aucun, Lame ressort courte, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Accès limité Aucun
Série Série 800
Style Lame ressort courte
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Ressort A ressort
Modèle Handle
Class V2/V3/V4 - Grenouillères, Série Versa-Latch
Le modèle Versa-Latch incorpore un ressort à torsion externe pour compenser les irrégularités dimensionnelles entre panneau et châssis dans les applications où grenouillère et réceptacle restent dans le même plan. Ce réglage intégré permet de tenir compte d’irrégularités ou de changements dans l’adaptation du panneau ou du joint avec le temps.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.