TL-40-204-52
Grenouillères à levier, Moyenne, Loquet, Invisible, Acier inoxydable, Passivé
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Aucun |
| Type de montage | Invisible |
| Taille | Moyenne |
| Modèle | Handle |
| Class | TL - Grenouillères à levier |
| DFCI Number | 7882-41-SS |
| Type d’étrier | Crochet peu profond |
De par leur conception mécanique, les grenouillères à levier Southco permettent de comprimer deux panneaux ensemble et de les maintenir fermement en place. Disponibles dans différentes tailles, ces grenouillères offrent une souplesse de conception remarquable et conviennent à des applications variées.