TL-20-104-07
Grenouillères à levier, Petite taille, Loquet, Montage apparent, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Aucun |
Type de montage | Exposed Mount |
Taille | Petite taille |
Modèle | Handle |
Class | TL - Grenouillères à levier |
Type d’étrier | Crochet peu profond |
De par leur conception mécanique, les grenouillères à levier Southco permettent de comprimer deux panneaux ensemble et de les maintenir fermement en place. Disponibles dans différentes tailles, ces grenouillères offrent une souplesse de conception remarquable et conviennent à des applications variées.
Rédigez votre propre commentaire