T6-4E-466-17F-24
Charnière à friction, Grande feuille, Grande feuille, 38 mm (1.50 in) Long, Acier inoxydable 316, High Gloss
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Finition | High Gloss |
| Couleur / Apparance | Poli |
| Torque Type | Asymétrique |
| Type de montage | Montage en façade |
| Installation | Rivet / Screw |
| Série | Friction |
| Taille | Large Leaf |
| Longueur | 118.00 |
| Modèle | Spring |
| Class | T6 - Charnières à friction estampées |
La charnière à friction T6 en acier inoxydable offre une solution de charnière à friction avec une durabilité supérieure et une résistance à la corrosion dans les environnements exigeants. La charnière T6 est disponible dans une variété de configurations de vantaux de charnière, offrant une flexibilité de conception maximale. Elle est disponible en acier inoxydable 304 ou 316, avec des finitions passivées ou brillantes, et avec des accessoires de couverture de matériel de montage en option.