The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannbügelverschlüsse, Kleine Ausführung, Verdeckte Montage, Edelstahl, Passiviert, Glänzend
TL-20-201-52
Spannbügelverschlüsse, Kleine Ausführung, Verdeckte Montage, Edelstahl, Passiviert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Montageart
Verdeckte Montage
Größe
Kleine Ausführung
Typ
Lichtleiter
Class
TL - Spannbügelverschlüsse
DFCI Number
7886-1-SS
Link Style
Flache
Southco’s Over-Center Series Latches provide a mechanical advantage through lever actuated, over-center action that pulls panels together and holds them secure. Available in multiple sizes, these latches offer design flexibility for a variety of applications.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1681
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
306
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
200
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
193
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
4
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020