NY-5P-52-1-53
Latch
Werkstoff | Nylon, schwarz |
---|---|
Farbe | Blauviolett |
Kopfausführung | Easy Grip |
Lochdurchmesser | 7.95 |
Größe | Große Ausführung |
Class | NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Werkstoff | Nylon, schwarz |
---|---|
Farbe | Blauviolett |
Kopfausführung | Easy Grip |
Lochdurchmesser | 7.95 |
Größe | Große Ausführung |
Class | NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig |