The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
NYLATCH Panel Verschlüsse, zweiteilig, 7,9mm Max. Tafelstärke, Polysulfone, Schwarz
NY-5G-51-30
NYLATCH Panel Verschlüsse, zweiteilig, 7,9mm Max. Tafelstärke, Polysulfone, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Polysulfone
Farbe
Schwarz
Größe
Große Ausführung
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
2983
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
455
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811