The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Ziehen, Kleine , M4 x 0,7 GewindeAusführung, Schwarz, pulverbeschichtet, Aluminum
B4-50-103-12
Ziehen, Kleine , M4 x 0,7 GewindeAusführung, Schwarz, pulverbeschichtet, Aluminum
Spezifikationen
Gewindegröße
M4 x 0,7
Installation
Mit Schrauben zu montieren
Serie
Serie 100
Zuggriff Ausführung
Ein Finger
Zuggriff, Oberfläche
Schwarz, pulverbeschichtet
Class
B4 - Handgriffe, leicht
Die eleganten Aluminiumgriffe sind gleichermaßen am Platz in High-Tech-Computer-Racks von Serversystemen oder an Platten bei Industrieanlagen. Jede Ausführung enhält inwendige Verstärkungsrippen und die entsprechende Geometrie für erhöhte Hebelkräfte, wenn schwere oder ungewöhnlich geformte Ausrüstungsteile bewegt werden müssen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
431
2024-04-29
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
252
2024-05-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
47
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
39
2024-05-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
34
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
20
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
5
2024-05-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
5
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2024-05-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811