The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannhakenverschlüsse, Serie 500 , Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
91-600-07
Spannhakenverschlüsse, Serie 500 , Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Größe
Medium Size, 500 Series
Class
91 Spannhakenverschlüsse
Dieser SpannhebelVerschluß ermöglicht mit seiner ungewöhnlichen Exzenterfunktion (Under-Center) eine Anpassung von Platten, die sich nicht in derselben Ebene befinden. Dazu wird eine Umkehrung des Over-Center-Verriegelungsprinzips angewandt, um die gleiche Vibrationsbeständigkeit und Absicherung gegen ungewolltes Öffnen zu erreichen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
579
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
74
2024-06-07
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
46
2024-06-07
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
18
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
9
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
6
2024-05-28
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3
2024-06-07
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Dean Lewis Associates
Hayward CA
3
2024-06-05
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
3
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2024-06-07
info@tchweb.com
1.416.299.0089