The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Große Ausführung, Schlitzkopf, Edelstahl, Glänzend Passiviert
85-11-340-20
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Große Ausführung, Schlitzkopf, Edelstahl, Glänzend Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Glänzend
Kopfausführung
Schlitzkopf
Größe
Large Size 85
Zapfenlänge (L)
15.20
Länge
15.20
Typ
Tool
Class
81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
100
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
100
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
81
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
62
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
52
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
38
2024-04-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Dean Lewis Associates
Hayward CA
4
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388