The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Große Ausführung, Schlitzkopf, Stahl, Glänzend Verzinkt und Glanzchromatiert
85-11-200-16
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Große Ausführung, Schlitzkopf, Stahl, Glänzend Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Kopfausführung
Schlitzkopf
Größe
Large Size 85
Zapfenlänge (L)
11.70
Länge
11.70
Typ
Tool
Class
81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
285
2024-05-24
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
221
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
219
2024-05-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
95
2024-05-24
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
61
2024-05-01
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
26
2024-05-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Dean Lewis Associates
Hayward CA
1
2024-05-24
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650