The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannbandverschluß mit Hebelkraftbetätigung, 100 Series, Gummi, F Schließwinkel Ausführung
37-10-101-10
Spannbandverschluß mit Hebelkraftbetätigung, 100 Series, Gummi, F Schließwinkel Ausführung
Spezifikationen
Werkstoff
Gummi, Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Montageart
Montage von der Frontseite
Serie
Serie 100
Schließwinkel Ausführung
F
Betätigung
Griff
Verschluß, montiert
Ja
Class
37 - Verschlüsse mit flexiblem Griff
Die Produktreihe der 37er-Verschlüsse mit flexiblem Griff ist für industrielle Einsatzbedingungen konzipiert. Die Verschlüsse zeichnen sich durch ein flexibles Gehäuse aus, wodurch sie die Ausrichtungsfehler von unregelmäßigen Platten ausgleichen können und eine starke Spannkraft bieten. Das flexible Dehnen-und Schließen-Design und der großzügige Griffbereich sorgen dafür, dass die 37er-Verschlüsse unter Baustellenbedingungen leicht einklinken, auch wenn sie mit Handschuhen bedient werden.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
480
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
436
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
246
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
92
2024-06-12
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Clancey Company
Overland Park KS USA
44
2024-06-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
40
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
36
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
16
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
14
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
6
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
1
2024-05-29
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781