The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Kleinee Ausführung, Nylon, schwarz
09-49-102-42
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Kleinee Ausführung, Nylon, schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Nylon, schwarz
Größe
Small Size 09
Typ
Riegel
Class
9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
13807
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
8375
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
6987
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
3350
2024-04-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
2500
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
2213
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
1400
2024-04-22
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
324
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Dean Lewis Associates
Hayward CA
139
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
130
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
58
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
50
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
42
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811